Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Rychlost – instalace během 10 vteřin: sloupnout, přilepit, hotovo!
  • Jednoduchost – bez těsnění a bez zásypu
  • Všestranné – vhodné prakticky pro všechny aplikace s kabely s nízkým a středně vysokým napětím, potrubí (plast i kov) a základní materiály (sádra, beton, zdivo a dřevo)
  • Vhodné pro membrány i kompletní prostupy
  • Akusticky testováno v souladu s EN ISO 10140-2:2010
Použití
  • Protipožární řešení pro jednotlivé kabely a malé kabelové svazky v otvorech do max. 25 mm
  • Pro použití v sádrokartonových, zděných a betonových stěnách
  • Vhodné pro širokou řadu kabelů s nízkým a středním napětím
  • Vhodné pro plastové a kovové chráničky
  • Vhodné pro malé prostupy plastových a kovových potrubí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora