CP 679 A
Nový produkt
Ultimate
Položka #r3515
Protipožární povlak na kabely (ablativní)
- Rozsah teplot při aplikaci: 5 - 45 °C
- Přibl. doba vytvrzování: 24 hod.
- Přetíratelný: Ano
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ablativní povlak k okamžitému použití
- Bez zápachu, na vodní bázi
- Odolný vůči vodě, k venkovnímu použití
- Odolává oleji a benzínu
- I v suchém stavu zůstává pružný
Použití
- Ochrana kabelů a kabelových svazků na kabelových lávkách
- K použití v ropném a plynárenském průmyslu, v pobřežních instalacích, petrochemických závodech a elektrárnách
- Snadno se nanáší pomocí štětce na malování, válečku nebo stříkací pistolí bez vzduchu (doporučená velikost trysky 0,58–0,63 mm)
- Splňuje požadavky normy IEC 60332-3-22 kategorie A na snížení šíření plamenů
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.