MFT-MF M
Nový produktPoložka #r5323
Konzola
- Složení materiálu: EN AW-6063 T66
- Šířka: 62 mm
- Výška: 80 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Konzola s kulatými a oblými otvory pro pevné a posuvné body s možností nastavení max. 40 mm
- Jednoduchá instalace
- Upínací pružina usnadňuje nastavení nosného profilu
- Průměr otvoru 6,5 mm pro připevnění DX a šrouby do betonu, oceli a dřeva
- Průměr otvorů 11 a 15 mm pro použití s kotvami do betonu a zdiva
Použití
- Vhodné pro všechny fasádní obklady
- Pro instalaci svislých nosných profilů