Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-A22
Nový produktPoložka #r9884540
22V akumulátorová úhlová bruska s elektronickou regulací otáček a bezuhlíkovým motorem pro každodenní řezání a broušení kotouči do průměru 5" nebo 125 mm
- Jmenovité napětí: 21,6 V
- Průměr kotouče: 125 mm
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Bezuhlíkový motor – třikrát delší životnost (odpadá riziko poškození komutátoru i potřeba výměny uhlíků)
- Díky mimořádně štíhlému profilu s aretačním spínačem tato akumulátorová úhlová bruska přesně padne do ruky, a i v těžce přístupných místech je manipulace s ní pohodlná a lze ji přesně ovládat.
- Přesná regulace otáček v rozsahu 3400–7600 ot./min – vyšší rychlosti naleznou uplatnění při rychlém řezání a broušení, zatímco nižší rychlosti přispívají k dosažení dokonalé úpravy povrchu
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením v případě uvíznutí kotouče, čímž pomáhá předejít častému bezpečnostnímu riziku
- Akumulátorová platforma – stejný akumulátor pro všechny 22V přístroje Hilti
Použití
- Řezání a broušení oceli, nerezové oceli a dalších kovů
- Dokončovací práce s kovy
- Odhrotování a leštění kovů
- Řezání a broušení minerálních materiálů
- Řezání dlaždic pomocí diamantových kotoučů s celoobvodovým segmentem