Akumulátorový vysavač VC 5-A22
Nový produktPoložka #r8029379
22V akumulátorový kompaktní přenosný vysavač na staveniště – navržen pro mobilitu a uživatelský komfort
- Max. podtlak: 11.5 kPA
- Kapacita nádoby: 4 l
- Kapacita prachu: 3 kg
Vlastnosti a použití
- Kompaktní, lehký a s popruhem přes rameno, díky kterému visí přenosný vysavač blízko těla a ruce tak zůstávají volné
- Dva výkonové stupně – eco a plný výkon, takže podle potřeby využíváte vysoký sací výkon, nebo dlouhou výdrž akumulátoru
- Podlahová a štěrbinová hubice se ukládají přímo na vysavač
- Pružná hadice až do 2,5 m pro přístup do stísněných prostorů
- Ruční čištění filtru k udržení vysokého sacího výkonu
- Čištění
- Odsávání prachu při vrtání
Služby
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé placené opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Technické údaje
Dokumenty a videa
Konzultace a podpora
Nezávislé napájení, plná flexibilita
Vysavač Hilti VC 5-A22 na suché vysávání kombinuje výkon s plnou mobilitou
Řada Hilti vysavačů se rozrůstá: Malý, první čistě bezšňůrový vysavač na suchý proces VC 5 doplňuje řadu šňůrových a hybridních univerzálních vysavačů.
Přenosný, kompaktní stavební vysavač
Náš první zcela mobilní vysavač je váš ideální společník na staveništi. Vysavač je lehký (5,2 kg), snadno přenosný a s popruhem poskytuje volnost rukám. Jednoduše ho uložíte do vašeho vozidla a nezabere mnoho místa.
Díky dlouhé, flexibilní hadici o délce 2,5 metru snadno dosáhnete i na těžko dostupné pracovní plochy. S objemem nádoby 3 litry a dvěma dalšími hubicemi je i univerzální.
Další výhodou je, že vysavač VC 5-A22 lze používat jak s vakem na prach, tak bez něj.
Vysavač Hilti VC 5-A22 na vás zapůsobí svým výkonem:
- Jeho vyšší sací výkon jej odlišuje od ostatních komerčně dostupných vysavačů své velikosti.
- Speciální režim EKO zajišťuje konstantní vysávání až 40 minut.
- Jednoduché čištění filtru stisknutím tlačítka zajišťuje dlouhotrvající silné odsávání.
- S plnou kompatibilitou na platformě 22 V můžete používat vysavač VC 5-A22 se všemi našimi 22 V akumulátory. Pro nejvyšší výkon doporučujeme provoz s B22/5.2.