Akumulátorový vsazovací přístroj BX 3-L (02)
Nový produktPoložka #r7775857
22V akumulátorový stroj na dokončovací interiérové aplikace
- Rozměry (D x Š x V): 474 x 134 x 368 mm
- Hmotnost těla stroje: 3.478 kg
- Přívod připevňovacího prvku: 30 hřebíků
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Druhá generace technologie přímé montáže Hilti bez potřeby nábojek nebo plynu – pro vysoce kvalitní a spolehlivější vsazování hřebů do betonu, oceli a některých typů pevného zdiva
- Přístroj je čistě elektrický – není potřeba řešit likvidaci nábojek nebo nádob od hnacího plynu
- Až 800/500/400 vsazení na jedno nabití akumulátoru (v závislosti na kapacitě akumulátoru B22 – 5,2 Ah / 3,0 Ah / 2,6 Ah)
- Kapacita zásobníku 30 hřebů
- Navrženo pro vysokou produktivitu vsazování – 1,3 hřebu za vteřinu
Použití
- Upevňování sádrokartonářškých profilů na podlahách, stěnách a stropech k betonu, plnému zdivu a oceli
- Připevnění sítí, membrán a fólií k betonovým stěnám pomocí speciálních držáků podložek
- Upevňování provázání vyzdívek k betonu, plnému zdivu a oceli – doporučujeme použití speciálního držáku podložek
- Vhodné pro různé aplikace s lehkým zatížením v betonu, pevném zdivu a oceli
- Upevňování kabelů, žlabů a další lehké elektromontážní techniky – doporučujeme použití ME hlavně