Multiliniový laser PM 40-MG
Nový produktPoložka #r7452506
Multiliniový laser se 3 liniemi pro vyrovnávání potrubí, nivelace, přenosy výšek a vyměřování pravých úhlů se zeleným paprskem
- Přesnost: ±2 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
- Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: -3.0/ +3.0° °
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nejvšestrannější multiliniový laser pro přesné a rychlé přenosy výšek, nivelace a vyměřování pravých úhlů ve 360° rozsahu
- B12 Li-ion akumulátor umožňuje až 1,5 dní nepřetržitého rozvrhování
- Technologie Metal Blade Axicon – ochranný plášť pro přesné součásti, který umožňuje dlouhodobější udržování přesnosti multiliniových laserů
- Upozornění na nerovné umístění a stav vybití akumulátoru, která pomáhají zamezit chybám a neočekávaným prostojům
- Třída laseru 2 – nejsou potřeba žádná zvláštní opatření
Použití
- Vyrovnávání zavěšených stropů
- Vytyčování sádrokartonových profilů na podlahách, stěnách a stropech
- Přenášení referenčních výškových bodů
- Svislé vyrovnávání potrubí a kabelů
- Vyrovnávání zásuvek elektrické sítě, kabelových žlabů, radiátorů a potrubí
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Hladká dodávka a vyzvednutí na pracovišti díky našim partnerským dodavatelským službám
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.