Plynem poháněný vsazovací přístroj pro připevnění izolace GX-IE XL
Nový produktPoložka #r6837490
Plynem poháněná hřebíkovačka pro připevňování izolace do měkkého i některého tvrdého betonu a do čepů z oceli tvářené za studena (tloušťka izolačních desek 25-150 mm| 1" – 5 7/8")
- Přívod připevňovacího prvku: Jedna osa
- Délka připevňovacího prvku: 25 - 150 mm
- Typ zdroje napájení: Zásobník plynu GC 52
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlá a snadná metoda kotvení pro aplikace izolace – až pětkrát rychlejší než tradiční metody
- Krátký a pohodlný kmit (20 mm │ 3/4") s malým zpětným rázem snižuje únavu, především při práci nad hlavou
- Akumulátorová platforma – stejný akumulátor pro všechny 12V stroje Hilti
- Vynikající výdrž akumulátoru – 5 000 hřebů na jedno nabití, doba nabíjení pouhých 30 minut
- Vynikající výdrž zásobníku plynu – více než 800 výstřelů na zásobník plynu
Použití
- Jeden systém, který připevní minerální vlnu, EPS, XPS, PIR a PUR k měkkému a některému tvrdému betonu, a čepy z oceli tvarované za studena
- Vhodné k připevňování izolačního materiálu ke stěně a stropu.
- Vhodné k připevňování izolačního materiálu v aplikacích s lehkou ventilací fasád (LVF)
- Vhodné k připevňování izolačního materiálu na dno betonové desky (strop)
- Připevňování izolace v suterénních stěnách (základová stěna)