Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Udržuje pracoviště v čistotě – kal se soustředí v systému odsávání vody z vrtu Hilti
  • Poskytuje až jeden den vodní soběstačnosti pro diamantové jádrové vrtání s vodním výplachem
  • Prakticky bez nutnosti údržby
  • Snadný proces likvidace – všechen kal je zachycen ve filtračním vaku
  • Každý filtrační vak může recyklovat vodu až 7krát, což se rovná až 100 litrům vody
Použití
  • Vhodné pro aplikace s diamantovým jádrovým vrtáním s vodním výplachem
  • Funguje se všemi diamantovými jádrovými vrtacími stroji Hilti
  • Pracuje ve 3 režimech – recyklace, vysávání a přívod vody

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Hilti DD-WMS 100 Water Management System

Recyklace vody z vrtu a čisté pracoviště

Nový způsob dia vrtání se systémem recyklace vody Hilti DD-WMS 100

Víme, že diamantové vrtání zahrnuje mnoho časově náročných opakovaných postupů, z nichž skutečný proces vrtání může být tím jedním z nejkratších. Udržování staveniště v čistotě a udržovat stálý přísun vody často zabere mnohem více času a rapidně snižuje produktivitu.

S naším novým systémem recyklace vody DD-WMS 100 se tyto nudné úkoly stanou minulostí.

Jeden celý den vodní autonomie

Vše, co musíte udělat, je naplnit nádrž recyklátoru vodou a vložit filtrační sáček. Voda se recykluje až 7 krát, to je ekvivalentní asi stem litrům kontinuálního zásobování vodou. Velká kola a pohodlné rukojeti usnadňují transport DD-WMS 100 po staveništi.

Hilti DD-100 WMS filtrační vak

Čisté vrtání a pohodlná likvidace kalů

Diamantové vrtání již není špinavá práce!

Prach a kal z vrtů často vedou ke ztrátám efektivní pracovní doby strávené na vyčištění systému a staveniště. Díky naší nabídce systému recyklace vody pro diamantové vrtačky, vám můžeme pomoci ušetřit čas a peníze.

Jakmile je filtrační vak  plný a sací výkon začne klesat, je to velmi snadné se zbavit kalu z vrtu díky jednorázovým filtračním sáčkům. Jednoduše filtr vyjmeme a odhodíme do odpadu. Jako bychom odhodili přes 100 litrů kalné vody z vrtů!

DD-WMS 100 je kompatibilní se všemi Hilti i jinými diamantovými vrtačkami.

Proces filtrace a recyklace vody

Proces filtrace a recyklace vody

Patentované vícevrstvé filtrační vaky z DD-WMS 100 jsou speciálně navrženy pro sběr kalů z vrtu. Sběr suspenze dosáhne maximální kapacity v průběhu filtračního procesu díky efektivnímu využití povrchu filtru. Náš systém recyklace má tři provozní režimy: Režim recyklace, vysávání a přívod vody.