Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Časově i nákladově nejúspornější metoda instalace kabelů a vedení
  • Lze nasadit do hlavně strojů GX/BX pro snadnou manipulaci při osazování
  • Bez halogenů, bez silikonu
  • Lze použít na stěny i stropy
  • Kabelovou příchytku lze také smontovat před připevněním
Použití
  • Připevňování elektrických kabelů, elektrických vedení, vodovodních nebo topenářských trubek
  • Univerzální držák pro všechny typy kabelových příchytek až do šířky 11.5 mm
  • Rozteč mezi prvky kotvení se běžně pohybuje mezi 50 cm a 100 cm – je třeba vzít v potaz zatížení a tuhost kabelu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora