Bourací kladivo TE 2000-AVR
Nový produktPoložka #r6025050
Výkonné a extrémně lehké bourací kladivo s upínáním TE-S na bourání betonu
- Směr práce: Podlaha
- Upínání nástrojů/Sklíčidlo: TE-S
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 14.5 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Velmi nízká hmotnost stroje ve spojení s vysokým výkonem pro efektivní bourání podlah
- T-konstrukce skvěle usnadňuje manipulaci při bourání podlah
- Bezúdržbový a bezuhlíkový SR motor a tříkomorový mazací systém zajišťující delší servisní intervaly a životnost stroje
- Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu obsluhy při práci a tím zvyšuje denní produktivitu
- Odpojitelný napájecí kabel pro rychlou a snadnou výměnu v případě jeho poškození/přetržení na pracovišti
Použití
- Středně náročné bourání betonových desek a základů
- Odstraňování betonu pro napojování výztuže a připojování inženýrských sítí
- Bourací práce v betonu a jiných materiálech v suterénech a na terasách v obytných prostorách
- Vysekávání drážek při pokládání potrubí při instalatérských pracích
Technické údaje
Dokumenty a videa
Konzultace a podpora
Bourání betonu snadno
S Hilti TE 2000-AVR bouracím kladivem máte vše pod kontrolou díky ideální rovnováze mezi hmotností a výkonem
Poslední přírůstek do naší produktové řady bouracích kladiv vám usnadní širokou škálu bouracích prací. TE 2000-AVR váží pouze 14,5 kg, ale dokáže odstranit až 2,2 tuny betonu za hodinu, zatímco udržuje vibrace na minimu díky systému aktivní redukce vibrací (AVR) od Hilti.
Co dokáže TE 2000-AVR na vaší stavbě?
Bourání podlah
Díky své nízké hmotnosti vám přináší lepší kontrolu při bourání a sekání podlah.
Vysekávání drážek
Rychle zvětšujte drážky v podlaze do požadovaných rozměrů.
Odstraňování těžkých dlaždic
Jednoduše odstraňte těžké podlahové dlaždice bez rozbití struktury pod nimi.
Vybourávání kanálů v měkkých materiálech
Vybourávejte kanály v měkkých materiálech, jako například vyrovnávací potěr, pro instalaci vodovodního a topného potrubí.