Venkovní rotační laser PR 30-HVS A12
Nový produktPoložka #r5952923
Venkovní vyrovnávací samonivelační rotační laser s digitálním zadáváním sklonu
- Přesnost: ±0.5 mm při 10 m
- Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr): 2 - 500 m
- Třída laseru: < 4,85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ve spojení s kombinovaným dálkovým ovladačem/přijímačem PRA 30 představuje venkovní rotační laser Hilti PR 30-HVS kompletní a spolehlivé řešení pro prakticky všechny aplikace vyrovnávání, srovnávání a vytyčování pravých úhlů.
- Navrženo pro zachování přesnosti laseru v drsných podmínkách na pracovišti – vrchní tlumiče a čtyři rukojeti tlumící nárazy navržené podle amerických vojenských norem (MIL-STD-810G) a se stupněm krytí IP 66
- Akumulátorová platforma – používá stejné lithium-iontové baterie, které lze nabít během 35 minut, jako všechno ostatní 12V elektrické nářadí Hilti
- Díky automatickému vyrovnání zvládne vyrovnání rotačního laseru jeden člověk až na vzdálenost 150 m
- Digitální zadávání sklonu a svahů (e-targeting) zjednodušují srovnání terénu
Použití
- Horizontální vyrovnávání – bednění, betonáž, výkopy, atd.
- Vertikální srovnávání – přenosy stavebních linií, srovnávání sloupů, fasády
- Sklony / srovnání terénu ve svazích – nájezdy, parkoviště, potrubí
- Pravoúhlost - bednění
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.