Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extrémně snadné používání přístroje díky ovládání jedním tlačítkem
  • Bez vlivu slunce a jiných zdrojů světla díky technologii Pulse Power
  • Digitální měření, jež uživatele informuje o přesné odchylce měření od cílové hodnoty
  • Jednoduchý manuální režim nastavení sklonu do 60 % pomocí naklápěcího adaptéru PRA 79
  • Rozšířené okénko přijímače laseru umožňující rychlé nalezení laserového paprsku
Použití
  • Výkopové práce
  • Vyrovnávání a betonáž
  • Přenos a kontrola výškových bodů
  • Nastavení sklonu

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Údržba je zdarma po dobu 2 let včetně opotřebení, vyzvednutí a dodání
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé placené opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
  • Stačí jednou kliknout nebo zavolat – my se postaráme o vše ostatní
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
  • Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora