Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extrémně výkonné vrtací kladivo navržené pro sériové vrtání kotev
  • Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro vynikající manipulaci
  • Vysoká provozní flexibilita díky dvěma kompatibilním rychlonabíjecím 36V Li-ion akumulátorům – standardní a průmyslová
  • Systém aktivního omezování vibrací (AVR) navržený ke zvýšení komfortu a produktivity
  • Prakticky bezprašné vrtání se systémem odsávání prachu DRS-6-A
Použití
  • Vrtání s příklepem a bez příklepu do betonu a zdiva
  • Příležitostné vrtání do dřeva a oceli s volitelným rychloupínacím sklíčidlem
  • Šroubování s použitím speciálního držáku vrtáku s upínáním TE-C (SDS Plus)
  • Bezprašné vrtání do betonu s integrovaným systémem odsávání prachu DRS-6-A (02)
  • Lehké sekací práce

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora