Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák SD 5000-A22
Nový produktPoložka #r4263
22V akumulátorový sádrokartonářský šroubovák s 5000 ot/min pro sádrokartonářské aplikace
- Max. krouticí moment: 10 Nm
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Hmotnost: 2.1 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlost a výkon síťového stroje – 5000 ot/min, utahovací moment 9,5 Nm
- Vysoká kapacita akumulátoru a velmi krátká doba nabíjení díky 22V akumulátorům Hilti
- Kompaktní design se symetrickou rukojetí – na práci jednou rukou a lepší vyvážení
- Dva stroje v jednom – připraveno na okamžitou práci se zásobníkem
- Rychloupínací systém – pro rychlé výměny držáku bitů a zásobníku bez potřeby nářadí
Použití
- Upevnění sádrokartonových desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech
- Upevnění dřevěných desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech
- Upevnění speciálních desek (např. Fermacell) ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech
- Upevnění venkovních desek opláštění ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech
- Upevnění kovových hřebů ke kovovým profilům
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.