Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vysoce výkonný bezuhlíkový motor znamená delší výdrž přístroje a více práce na jedno nabití.
  • Tři rychlosti a elektronická spojka umožňují snadno měnit převody
  • Ergonomická rukojeť a spoušť pro maximální pohodlí při dlouhodobém používání
  • Odolné šestihranné 1/4" rychloupínací sklíčidlo
  • Čtyři LED diody okolo sklíčidla poskytují přímé osvětlení pracovního prostoru
Použití
  • Šroubování samovrtných a samořezných šroubů o průměru do 4,8 mm do oceli
  • Vsazování upevňovacích šroubů HUS o průměru do 6 mm do zdiva a betonu
  • Utahování vrutů se zapuštěnou hlavou do průměru 8 mm do dřeva
  • Šroubování rámových hmoždinek HRD o průměru 8 až 10 mm do zdiva a betonu
  • Vrtání do dřeva s plochými vrtáky WDB-S

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora