Potrubní objímka X-EKS MX
Nový produkt
Premium
Položka #r3171
Plastová kabelová příchytka pro použití s páskovanými hřeby
- Aplikace: Vedení
- Materiál: Polyamid (PA), Neobsahuje halogeny, Zpomaluje hoření podle předpisu EN 60695-2-11 při teplotě 650 °C, Zpomaluje hoření podle předpisu IEC 60695-2-11 při teplotě 650 °C, Zpomaluje hoření podle předpisu VDE 0471, část 2-11 při teplotě 650 °C, Odolné proti UV záření (přiměřeně)
- Pro použití se stroji: BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Lze nasadit do hlavně strojů BX/GX/DX pro snadnou manipulaci při osazování
- Materiál bez obsahu silikonu a halogenů
- Prakticky bezprašná práce
- Rychlé, hospodárné připevnění
Použití
- Připevňování trubek kabelového vedení
- Rozteč mezi upevňovacími prvky se běžně pohybuje mezi 50 cm a 100 cm – je třeba vzít v potaz požadavky na zatížení
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.