X-EKB FR MX
Nový produkt
Premium
Položka #r12587415
Plastová kabelová příchytka ve samozhášivém provedení pro použití s hřebíky v pásech
- Aplikace: Kabelové svazky, Elektrické aplikace
- Materiál: Polybutylentereftalát (PBT), Bez obsahu silikonu, Zpomaluje hoření
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla), Ocel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Lze nasadit do hlavně strojů BX/GX/DX pro snadnou manipulaci při osazování
- Zavedeno v UL
- Samozhášivá verze
- Snadné vkládání kabelů
- Prakticky bezprašné upevňování
Použití
- Připevňování vícenásobných plochých elektrických kabelů k základnímu materiálu
- Snadné vkládání kabelů
- Typický rozestup mezi upevněnými prvky se pohybuje mezi 30 cm a 100 cm – je třeba vzít v potaz hmotnost a tuhost kabelu