Kabelová příchytka X-ECT MX
Nový produkt
Premium
Položka #r3168
Plastový držák kabelů/potrubí pro použití s páskovanými hřeby
- Aplikace: Vedení, Elektrické aplikace, Kabelové svazky, Jednotlivé kabely
- Pro použití se stroji: BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla), Ocel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Lze nasadit do hlavně strojů BX/GX/DX pro snadnou manipulaci při osazování
- Časově i nákladově nejúspornější metoda instalace kabelů a vedení
- Zavedeno v UL
- K dispozici verze se zpomalovači hoření
- Stahovací pásku lze také vložit před upevněním
Použití
- Upevňování elektrických kabelů
- Připevňování potrubí a chrániček
- Připevňování vodovodních a topenářských potrubí
- Univerzální držák pro všechny typy stahovacích pásků do šířky 9 mm
- Typický rozestup mezi upevněnými prvky se pohybuje mezi 30 cm a 100 cm – je třeba vzít v potaz hmotnost a tuhost kabelu
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.