Páskované nábojky Clean-Tec 6,8/11 M10
Nový produkt
Ultimate
Položka #r4527
Nábojky Clean-Tec pro prachem poháněné vsazovací stroje
- Počet nábojů pásku: 10
- Clean-Tec: Ano
- Skladovací teplota – min.: 5 °C
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Bez obsahu olova a jiných těžkých kovů
- Vyšší efektivita: číslované pásky zaručují, že se žádné nábojky nedostanou do odpadu
- Snadnější likvidace: použité nábojky lze likvidovat s běžným odpadem
- Součást řady s vysokým výkonem Hilti DX – spolehlivé a všestranné řešení pro připevnění poháněného prachem
- Hilti nábojky jsou konstruovány speciálně k používání s prachem poháněnými stroji Hilti jako součást sladěného systému
Použití
- Prachem poháněné připevňování k betonu, oceli nebo zdivu (za určitých podmínek)
- Pro použití s připevňovacími stroji DX 5, DX 2, DX 460, DX 462, DX 351, DX 450, DX 36, DX A40 a DX A41
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.