Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Mnohem rychlejší a bezpečnější připevňovací systém ve srovnání se svařováním
  • Vhodné pro ocelové základní materiály silné 3–6 mm
  • Snadná vizuální kontrola kvality připevnění pomocí měrek vyčnívajících hřebů
  • Vhodné pro typy pevnosti oceli S235-S355
  • Tvoří systém s Hilti DX 76 PTR na optimální připevňování HTU zalitých nosníků, ocelových nosníků a dalších podpěr s tloušťkou 3–6 mm
Použití
  • Připevňování opláštění, roštů a plechového bednění k lehkým ocelovým konstrukcím a HTU lištám s tloušťkou 3–6 mm

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora