Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Kompaktní a s nízká hmotnost
  • Integrovaný bezpečnostní vypínač spouště
  • Vynikající výkon při vrtání do oceli vrtáky malého průměru
Použití
  • Vrtání vysoce přesných otvorů
  • Vrtání otvorů pro připevňovací prvky X-BT, X-BT-ER a X-BT-MF

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Údržba je zdarma po dobu 2 let včetně opotřebení, vyzvednutí a dodání
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé placené opravě
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora