Produktová linie

X-BT M8

Závitový hřeb do povrchově upravené oceli

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Bez nutnosti oprav podkladového materiálu: ochrana oceli proti korozi zůstane netknutá
  • Vhodné k používání s většinou standardních a vysokopevnostních konstrukčních ocelí
  • Bezpečné: navrženo k vytvoření pevného spoje s podkladovým materiálem pro extrémně silné upevnění a vysokou zatížitelnost
  • Přenosný, bezdrátový systém eliminuje nutnost používat dlouhé přívodní šňůry elektrického napájení
  • Odolnost proti korozi znamená použitelnost ve většině námořních, pobřežních, petrochemických a elektrárenských aplikací
Aplikace
  • Připevňování roštů k ocelovým konstrukcím pomocí držáků X-FCM-M a X-FCM-R
  • Připevňování kabelových žlabů, podpěr, elektrických aplikací s nízkým zatěžováním (sloupky T, přístrojové panely, rozvodové skříně)
  • Navrženo k použití s ocelí o tloušťce 8 mm (5/16") a vyšší
Výběr produktů a ceny
Filtr
Seřazeno podle
Zpět k výsledkům (2)
Filtrovat produkty podle těchto kritérií
Zpět na seznam produktů
Definovat kritéria třídění

1 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Průměr závitu Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
16 300,00 CZK / 100 ks