Produktová linie

X-BT M10

Závitová tyč pro všestranné kotvení do oceli (pro lakovanou ocel, metrický systém)

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Bez nutnosti oprav podkladového materiálu: ochrana oceli proti korozi zůstane netknutá
  • Všestrannost: vhodné k používání s většinou standardních a vysokopevnostních konstrukčních ocelí
  • Bezpečné: vytváří skutečně pevný spoj s podkladovým materiálem pro extrémně silné upevnění a vysokou zatížitelnost
  • Přenosný, bezdrátový systém: eliminuje nutnost používat dlouhé přívodní šňůry elektrického napájení
  • Pevné: ideální k připevňování přímo k lakované nebo povrchově zušlechtěné oceli
Aplikace
  • Upevnění kabelových žlabů, nosníků, lehkých elektrických aplikací (spojovacích skříní, rozvaděčů) atd.
  • Zemění a elektrické pospojování
  • Systémy ochrany proti bleskům
  • Navrženo pro použití s ocelí o tloušťce 8 mm +
Výběr produktů a ceny
Filtr
Seřazeno podle
Zpět k výsledkům (2)
Filtrovat produkty podle těchto kritérií
Zpět na seznam produktů
Definovat kritéria třídění

1 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Průměr závitu Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
20 500,00 CZK / 100 ks