Produktová linie

DX 351-BTG

Plně automatický prachem poháněný přístroj, vysoce produktivní, kompaktní, pro příchytky na rošty

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Rychlé, snadné a spolehlivé řešení připevňování, které eliminuje nutnost dokončovacích prací na ocelovém podkladovém materiálu
  • Ideální k použití u vysoce pevných lakovaných ocelí silných 8 mm nebo více
  • Nevyžaduje externí zdroj energie, díky čemuž pracujete velmi efektivně
  • Odolává stresovému praskání následkem koroze a vodíkovému křehnutí
Aplikace
  • Upevnění roštů pomocí závitového hřebu X-BT M8
  • Připevňování k lakované oceli v korozivních prostředích 8mm závitovými hřeby
Služby
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
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
1 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Délka připevňovacího prvku – min. Délka připevňovacího prvku – max. Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
28 600,00 CZK / 1 ks