Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku
Hilti ON!Track asset management

Hilti ON!Track: vstupte do světa digitalizace

Přehledná správa majetku na dosah ruky

Ve stavebnictví, průmyslu a energetice je mnoho prvků snižujících efektivitu a produktivitu práce. Ze zkušenosti víme, že neefektivní procesy, neplánované náklady a neproduktivní pracovní síla mohou tvořit až 25 % celkových nákladů na projekt. To může mít negativní dopad na vaše podnikání a zisky.

Máme pro vás řešení, jak tyto skryté náklady snížit nebo dokonce eliminovat – prvním krokem však je podívat se pod hladinu a rozpoznat je.

90 hodin

věnovaných hledání
V průměru 90 hodin měsíčně je stráveno hledáním vybavení na různých stavbách a pracovištích.

65 %

firem má potíže s přehledem
65 procent všech zákazníků má obtíže s udržováním přehledu o požadovaných certifikátech a termínech údržby.

200000

vyplýtvaných na ztracená zařízení
Průměrné každoroční výdaje na ztracená zařízení činí zhruba 200 000 Kč.

Co Hilti ON!Track umožňuje?

V čem mi ON!Track pomáhá?

Generální ředitel/CEO

Ušetřím peníze díky vyšší produktivitě, efektivnějším procesům a méně zbytečným nákupům. Můžu se tak soustředit na svou práci.

Projektový manažer

Dokončím projekt včas a dodržím plánovaný rozpočet. Nemusím nosit v hlavě certifikáty a jiné požadavky pro inspektory – spravuji je na jednom místě spolu s dalšími dokumenty o projektu.

Stavbyvedoucí

Mám vždy přehled o strojích na stavbě a vyhnu se tak prostojům a zpožděním, protože chlapi mají s čím dělat. Nezapomenu na datum vrácení vybavení z půjčovny, čímž snížím náklady.

Vedoucí skladu

Vím, na které stavbě mám stroje a kdo je za ně zodpovědný, takže nemusím složitě obvolávat party a stroje shánět. Nemusím si pamatovat, kdy je potřeba stroje poslat na údržbu nebo kalibraci.

Z čeho se naše řešení skládá?

Loading

Jak to probíhá? Hilti ON!Track ve 4 krocích

Krok 1: Analýza současné situace

Víme, že pro firmy je přechod na nový systém správy majetku velkým rozhodnutím. Na začátku proto provedeme analýzu majetku a procesů ve vaší firmě. Ověříme, zda a jak lze zdigitalizovat právu majetku a spočítáme návratnost vaší investice.

Chci více informací

Krok 2: Nastavení řešení na míru vašemu fungování

Tým našich specialistů společně s vámi uzpůsobí účet ON!Track na míru fungování vaší společnosti. Pomůžeme vám nastavit software dle vašich požadavků.

Chci více informací

Krok 3: Implementace Hilti ON!Track

Tým implementačních specialistů pomůže označit váš majetek robustními štítky, které jsou vyvinuté speciálně pro použití ve stavebnictví a průmyslu. Poté budou informace o majetku nahrány do Vašeho účtu ON!Track.

Chci více informací

Krok 4: Školení uživatelů a následná péče

Vaše zaměstnance na místě proškolíme pro ovládání systému ON!Track tak, aby znali veškeré relevantní funkce webové a mobilní aplikace ON!Track a věděli, jak je nejefektivněji využívat. Samozřejmostí je plná podpora našich specialistů na telefonu.

Chci více informací

Co o ON!Tracku říkají naši zákazníci?

  • alt text
    1 / 2
    Přehledná správa majetku

    Podívejte se, jak ON!Track pomáhá společnosti PBW Group přehledně spravovat majetek, půjčovné mezi stavbami a údržby. Pro další video klikněte na šipku vpravo.

  • alt text
    2 / 2
    Zvýšení produktivity

    Podívejte se, jak ON!Track pomáhá společnosti TatraClima produktivněji a přehledněji spravovat servisní zakázky a majetek.

Chcete více informací?




Důležité odkazy

Hilti fleet management

HILTI FLEET MANAGEMENT

Podívejte se, jak Hilti Fleet Management podporuje vaši firmu při správě nářadí.

Více informací
Hilti Servis

HILTI SERVIS

Hilti nabízí opravu a vyčištění nářadí Hilti do tří dnů, jinak bude oprava zdarma.

Více informací

Sdílet

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS