Systém odsávání prachu TE DRS-4-A
Nový produktPoložka #r3159307
Integrovaný praktický systém odsávání prachu
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 4 - 16 mm
- Maximální hloubka vrtání: 100 mm
- Potřebuje vysavač: Ne
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vestavěný motor pro maximální účinnost systému
- Prakticky bezprašné vrtání – odsaje 97 % prachu
- Jednoduché připevnění k elektrickému nástroji jednou rukou
- Lze nasadit kdykoliv bez použití nářadí
- Není zapotřebí žádný další vysavač či přídavná hadice
Použití
- Prakticky bezprašné vrtání pomocí druhé generace TE 4-A22/18
- Schváleno pro použití při vrtání materiálů s nízkým obsahem azbestu (německé BGI 664, BT 12)
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.