Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Přesně broušené vrtáky HSS Co s 5 % obsahu kobaltu
  • Speciálně navržená špička s děleným hrotem – přesné středění, rychlé navrtávání a méně sklouzávání po povrchu
  • Špička s úhlem 135° – nejlepší volba pro vyšší rychlosti vrtání, menší tvorba tepla při vrtání houževnatějších podkladových materiálů
  • Vrtáky s delší trvanlivostí pro náročnější použití – robustnější a s delší životností díky obsahu kobaltu
  • Snadnější odstraňování štěpů a optimalizovaná redukce tepla – spirálová drážka lépe přivádí mazivo na hrot vrtáku
Použití
  • Vrtání otvorů do vysoce legované a nelegované oceli a tepelně zpracované oceli do 1100 N/mm²
  • Vrtání do nerezové oceli, mosazi, mědi a plastů
  • Vrtání otvorů do jiných houževnatých kovů (např. litiny či titanu)
  • Optimálního výkonu se dosáhne při použití správných otáček a řezného oleje

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora