Rýčové sekáče TE-YX SP
Nový produkt
Ultimate
Položka #r3440
Mimořádně ostré rýčové sekáče SDS Max (TE-Y) pro kopání a rozvolňování terénu pomocí elektrického nářadí
- Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
- Aplikace: Zemní práce
- Délka: 485
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Speciálně navržený vysoce výkonný zakulacený rýčový sekáč rychle proniká do jílu, udusaného štěrku či hlíny díky naostřenému ostří
- Vyšší výkon při pronikání – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na rýčový sekáč
- Vyšší spolehlivost – tyto rýčové sekáče jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, což je zásadně důležité, má-li být výsledek konzistentní a co nejspolehlivější
- Vytvořeno pro nejnáročnější práce – naše rýčové sekáče jsou testovány k použití v extrémních podmínkách a byly vyrobeny pro ty nejnáročnější zemní práce a přípravu zeminy
- Certifikovaná kvalita – výsledek vývoje na základě procesů certifikovaných podle norem ISO a více než 30 let zkušeností s návrhy a výrobou sekáčů
Použití
- Kopání jílu, udusaného štěrku nebo hlíny
- K použití s elektrickými bouracími kladivy nebo vrtacími kladivy SDS Max (TE-Y)
- Výkopové práce
- Rozvolňování a lámání tvrdé zeminy