Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Magnetická násuvná koncovka pro šrouby se šestihrannou hlavou
  • Silný stabilní magnet zajišťuje bezpečné přichycení šroubu bez kývání
  • Vyrobeno z nástrojové oceli odolné proti nárazům pro použití s rázovými utahováky – pomáhá snížit riziko předčasného zlomení bitu
Použití
  • ¼" šestihranná koncovka pro použití se všemi běžnými držáky bitu (DIN ISO 1173-F 6,3)
  • Vhodné pro použití s univerzálními akumulátorovými šroubováky a rázovými utahováky
  • Násuvná koncovka pro použití na šrouby se šestihrannou hlavou, např. šrouby do kovových struktur a samovrtné šrouby

Technické údaje

Konzultace a podpora