Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Laserová olovnice – rychlejší a snadnější usazení teodolitu na bod
  • Přesné ovládání se systémem zamykání
  • Snadná obsluha – elektronický teodolit s velkým a přehledným displejem a intuitivním ovládáním
  • Vysoce kvalitní optika se zvětšením 30x
  • Displej s vysokým kontrastem a velkými číslicemi poskytující skvělou viditelnost i za silného slunečního světla
Použití
  • Kontrola a vyrovnávání konstrukčních komponent a bednění
  • Nastavování sklonu a úhlů
  • Přenášení kontrolních linií na vytyčovací lavičky
  • Svislé přenášení regulačních a kontrolních linií
  • Přenášení os vytyčovací lavičky do pracovní oblasti

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
  • Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora