Laserový dálkoměr PD-CS
Nový produktPoložka #r6793546
Extra prémiový laserový dálkoměr s Wi-Fi připojením a vestavěnou kamerou na dokumentaci měření do 200 m
- Rozsah měření: 0 m - 200 m
- Přesnost měření: 1.0 mm
- Funkce měření: Jednorázové a průběžné měření, Digitální vodováha
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vestavěná kamera pro snadné zaměření bodu laseru ve venkovním prostředí
- Uložte tisíce výsledků měření na vestavěnou 8GB paměť – usnadňuje záznam dat z průzkumů a snižuje riziko chyb.
- Export měření do reportu (PDF), tabulky (CSV) nebo obrázku (JPG) pro snadnou a efektivní dokumentaci
- Wi-Fi, Bluetooth a rozhraní USB – okamžitě pošle měření kolegům a do dalších zařízení kdekoliv.
- Uživatelsky přívětivé nabídky na dotykové obrazovce v systému Android pro intuitivní navigaci
Použití
- Jasná dokumentace přesných měření při naceňování zakázky nebo nákupu materiálů
- Příprava dokumentace pro kontrolu kvality k zajištění dokončení veškeré práce podle specifikací nebo k uvedení chyb, které je třeba opravit
- Kontrola opakovaných měření vyžadujících mnoho rozměrů, jako u výšky bednění nebo zábradlí
- Provádění obtížných venkovních měření, jako jsou lešení a rozměry střech
- Předejití ohýbání se při měření díky prodlužovacímu dílu Hilti PDA 72 (prodáváno samostatně) kompatibilnímu s PD-CS
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Hladká dodávka a vyzvednutí na pracovišti díky našim partnerským dodavatelským službám
- Stačí jednou kliknout nebo zavolat – my se postaráme o vše ostatní
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.