Skener betonu PS 1000 X-Scan
Nový produktPoložka #r5042
Efektivní skenování betonu pro analýzu struktury a hledání zapuštěných objektů ve více vrstvách
- Max. detekční hloubka pro lokalizaci předmětu: 300 mm
- Přenost indikace hloubky: <100 mm: ±10 mm;>100 mm: ±15 %
- Přesnost lokalizace: ±10 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Poskytuje náhled do betonových konstrukcí v reálném čase a automatické generování přesných obrazů pro vyhodnocování získaných dat uživatelem přímo na místě
- Tři režimy skenování pro konkrétní způsoby použití – detekce Quickscan, záznam Quickscan a Imagescan
- Zobrazení půdorysu a průřezu skenu ve 2D i 3D pro snadné mapování objektů a identifikaci více vrstev
- Kompaktnost přístroje (vše v jednom) zajišťuje jednoduché ovládání a navíc bezkonkurenční vizualizaci dat umožňující za den zkontrolovat stovky metrů čtverečních betonu
- Detailní monitor umožňuje hloubkovou analýzu dat skenu přímo na stavbě. Vlastní PC software slouží k dalšímu vyhodnocení dat a dokumentaci.
Použití
- Vyhledávání výztuže, táhel, kovových a plastových potrubí, optických kabelů, dutin a dřeva ve vyzrálých betonových konstrukcích do hloubky 300 mm
- Minimalizace zásahu skrytých objektů při vrtání kotvicích nebo průchozích otvorů, při vylamování otvorů a při jádrovém vrtání či řezání s diamantovými nástroji
- Dodatečné vlepování výztuže (připojování při montáži) při konstrukčních pracích
- Kontroly podlah, plošin, desek, balkónů apod. v konstrukcích, jako jsou tunely, mosty a budovy
- Zjišťování mezer a dutin
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.