Vnitřní rotační laser PR 3-HVSG
Nový produktPoložka #r6167297
Interiérový rotační laser s vysoce viditelným zeleným paprskem
- Přesnost: ±1 mm při 10 m
- Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr): 2 - 150 m
- Třída laseru: < 4,85 mW, 510–530 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Zelená laserová dioda třídy 2 se čtyřnásobně lepší viditelností
- Navrženo pro výdrž – vrchní tlumiče a čtyři rukojeti tlumící nárazy jsou navržené v souladu s americkými vojenskými normami (MIL-STD-810G) a pouzdro se stupněm krytí IP 66 zajišťuje udržení přesnosti laseru v drsných pracovních podmínkách.
- Funkce "vyhledání" pro lepší viditelnost laseru
- Infračervené dálkové ovládání pro rychlé vyrovnání
- Snadné nastavení sklonu až +/–5°
Použití
- Vyrovnávání – podhledy, přenášení výšek
- Pravoúhlost – zdi, příčky
- Srovnávání – stoupačky a kabelové žlaby
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.