Produktová linie

PD-I

Extrémně odolný laserový dálkoměr pro vnitřní aplikace a vzdálenosti do 100 m

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Žádná minimální vzdálenost při měření
  • Kontrolky LED poskytují jasnou identifikaci reference měření a tím pomáhají zamezit chybám
  • Vestavěný 360° snímač sklonu pro různé aplikace
  • Extrémně robustní provedení, které vydrží i v náročném prostředí na pracovišti
  • Rychlé a spolehlivé měření
Aplikace
  • Rychlé a bezpečné měření na obtížně přístupných místech
  • Kontrola rovnoběžnosti a pravoúhlosti pomocí funkce min/max
  • Měření délek kabelů a potrubí
  • Zjišťování plochy zdí, stropů a podlah pro malíře, atd.
  • Počítání objemu pro plánování ventilace a topných systémů
Služby
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Testovací certifikát zdarma při době bezplatných oprav
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
  • Bezplatná kalibrace přesnosti všech měřicích přístrojů.
Více informací o Fleet Managementu
Výběr produktů a ceny
Seřazeno podle
Zpět na seznam produktů
Definovat kritéria třídění

2 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
8 500,00 CZK / 1 ks
Řazení a detaily produktu
Cena bez DPH / kus
7 600,00 CZK / 1 ks