Upevňovací šroub do betonu HUS3-A 6
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6253
Univerzální upevňovací šroub s hlavou s vnějším závitem (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Vnější závit
- Velikost objímky: 13 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyšší produktivita – méně vrtání a méně operací než u konvenčních kotev
- Bezkonkurenční pro instalaci nad hlavou – velice usnadňuje práci
- M8 a M10 hlava s vnějším závitem pro přímé připojení objímek
- Spolehlivá a snadná instalace – k dispozici HSE profil
- Redukované vzdálenosti od okraje a rozeteče
Použití
- Upevňování potrubí, konzol a nosníků s maximální efektivností
- Vhodné pro opakujíci se instalační práce
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.