Expanzní kotva HST3 BW
Nový produkt
Ultimate
Položka #r4725698
Vysoce únosná průvleková kotva pro beton s trhlinami a seizmické zatížení (uhlíková ocel + velká podložka)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, FM (Factory Mutual), Požár, Řešení seismicity
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ekonomičtější optimalizovaný návrh kotvy – širší nabídka kotevních hloubek, flexibilní vzdálenosti od okraje a rozteče; výsledkem je ekonomičtější návrh umožňující využití menších patních desek a fasádních konzol
- Rychlejší a snadnější montáž – není třeba čištění otvorů (M8–M20), kotvu lze použít s AT modulem pro automatické utahování na správný moment (M8–M16)
- Dostupnost podpory při návrhu – software PROFIS Engineering Suite zjednodušuje návrh upevňování oceli do betonu; v případě složitějších projektů můžete požádat o radu technické poradce společnosti Hilti
- Snadnější kontroly – označení na hlavě zobrazuje typ a délku kotvy; tím se zjednodušuje kontrola kvality po montáži
- Velká DIN 9021 podložka – hodí se k použití v příliš velkých nebo drážkovaných otvorech s vůlí
Použití
- Expanzní kotva z pozinkované uhlíkové oceli s velkou podložkou pro veškeré bezpečnostní kotvení v betonu s trhlinami i bez trhlin
- Všechna bezpečnostní kotvení v podmínkách se seizmickým zatížením, kategorie C1 pro nenosné prvky a kategorie C2 pro nosné prvky
- Upevňování patních desek, zábradlí, fasádních systémů, strojních zařízení nebo regálů do betonu
- Vhodné k použití v suchém, vnitřním prostředí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.