Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Zaklapávací rychlouzávěr – potrubí s různými průměry se pouze vloží a rychle a pohodlně se upevní pomocí svislého rychlouzávěru
  • Akusticky tlumicí vložka – vložka z pryže EPDM se širokým profilem přesahujícím okraje objímky (do průměru 450 mm); na průměrech 500 mm a větších přilepená k zamezení sesmeknutí pryžové vložky při montáži
  • Rozsah upínacích prvků odpovídá všem standardním velikostem spiro potrubí
  • Objímky vzduchotechnického potrubí s koncovkou M8/M10
  • Protihluková izolace s certifikací podle DIN 4109
Použití
  • Připevňování spiro potrubí podle normy DIN 24145 / DIN EN 1506
  • Doporučeno k použití v suchém vnitřním prostředí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora