Silikonový izolační pás
Nový produktPoložka #r1396165
Silikonový izolační pás pro následnou montáž do potrubních objímek
- Složení materiálu: Silikonová pryž
- Povrchová úprava: nepříslušné
- Tvrdost izolačního materiálu: 45° ±5° Shore A
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ochrana překrývajících se okrajů – brání přímému kontaktu mezi potrubní objímkou a potrubím (bez akustického přemostění)
- Oddělování povrchů pro zabránění kontaktní korozi
Použití
- Vytváří akustickou bariéru mezi potrubím a potrubními objímkami, které nemají protihlukovou vložku vystavenou širokému teplotnímu rozsahu