Rychloupínací potrubní objímka MP-HI (se zvukovou izolací)
Nový produkt
Premium
Položka #r1266
Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro aplikace s lehkým zatížením
- Závitové spojení – M: M8, M10
- Schválení: Kontrolovaná akustická izolace dle DIN 4109
- Snížení hlučnosti: 17 dB (A)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Potrubní objímka se dvěma šrouby s bočním otočným mechanismem
- Kompletní nabídka objímek – ve všech velikostech od nejmenší až po největší dostupné průměry v celém spektru výrobků
- Zajištění s cvaknutím pro snadnější a pevnější upevnění
- Akustická izolační vložka upevněná lepidlem – pomáhá předcházet vypadnutí během instalace
- Svařovaná dvojitá upevňovací hlava M8/M10 pro vyšší pružnost
Použití
- Montáže lehkých potrubních vedení do 6" (172 mm)
- Rozvody pitné vody, odpadní vody a topení
- Sanitární, topenářské a plynové aplikace s potrubím z různých materiálů
- Doporučeno k použití v suchém prostředí uvnitř
- Upevnění rozvodů topení nebo pitné vody v obytných či průmyslových budovách