MP-PI Potrubní objímka (se zvukovou izolací)
Nový produkt
Standard
Položka #r517778
Standardní pozinkované potrubní objímky s akustickou izolací pro aplikace s lehkým zatížením
- Schválení: Kontrolovaná akustická izolace dle DIN 4109
- Snížení hlučnosti: 16 dB (A)
- Teplotní odolnost: -40 - 110 °C
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Potrubní objímka se dvěma šrouby pro snadnější montáž potrubí
- Krátká koncovka umožňuje instalaci blízko stěn, podlah nebo stropů
- Rozsah upínacích prvků odpovídá všem standardním plastovým a ocelovým potrubím
- Vysoce kvalitní produkt s certifikáty od nezávislých společností
- Bezpečně zajištěná pryžová vložka – beze ztráty pryže
Použití
- Montáže lehkých a středně těžkých potrubních vedení
- Upevnění potrubí v obytných a průmyslových budovách
- Připevňování potrubí s pitnou vodou, odpadní vodou a potrubí topení v obytných a průmyslových budovách
- Doporučeno k použití v suchém vnitřním prostředí
- Potrubní objímky pouze pro použití v suchých interiérech