MRP-RPC Chladírenský potrubní objímka s rychloupínacím závěrem
Nový produkt
Premium
Položka #r4164810
Prémiová pozinkovaná potrubní objímka pro ekonomické aplikace se studenou a chlazenou vodou
- Schválení: Zvuková izolace – kontrola dle normy DIN 4109, Protipožární třída E
- Snížení hlučnosti: 22.5 dB (A)
- Teplotní odolnost: -40 - 105 °C
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Navrženo pro všechny tloušťky izolace od 13-19 mm s tepelně izolačním materiálem (elastomerický kaučuk) k připojení k potrubí
- 360° montáž – zatížení je docíleno při libovolné poloze otočení izolační vložky v potrubní svorce
- Lepicí fólii lze velmi snadno uvolnit i v rukavicích
- Tepelná izolace pomáhá zamezit kondenzaci na povrchu a parotěsný systém pomáhá zamezit kondenzaci na potrubí
- Při uzavírání objímky pomáhá schopnost kompenzace zabránit deformacím objímky a posunu vnější fólie
Použití
- Upevnění potrubí se studenou a s chlazenou vodou do průměru 219 mm
- Vhodné pro aplikace s teplotou média 4-70 °C
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.