MP-MI Potrubní objímka, masivní (se zvukovou izolací)
Nový produkt
Premium
Položka #r1269
Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubní objímka se zvukovou izolací pro upevnění potrubí (metrický systém) s těžkým zatížením
- Snížení hlučnosti: 19 dB (A)
- Teplotní odolnost: -40 - 110 °C
- Složení materiálu: S235JRG - DIN EN 10025
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Robustní, svařované matice uzavíracích šroubů (průměr 68/72 mm a větší)
- Předem namontovaný pryžový profil se zajištěním proti prokluzování
- Profilovaný pás objímky pro vyšší tuhost
Použití
- Pro instalaci těžkých potrubních systémů do 168 mm
- Montáž průmyslových potrubí
- Montáž procesních a ovládacích vedení
- Rozvody vodovodní instalace a topení pro těžké zatížení
- Doporučeno k použití v suchém vnitřním prostředí