MM-C-30
Nový produktPoložka #r6133
Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MM s výškou 30 mm pro lehké zatížení
- Výška: 30 mm
- Tloušťka materiálu: 1 mm
- Složení materiálu: S250GD - DIN EN 10346
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Profil ve tvaru C se zoubkovaným okrajem pro optimalizovanou odolnost proti vytažení a únosnost ve střihu
- Optimalizované otvory na zadní straně – pro flexibilní kotvení
- Orientační rysky – pro rychlou instalaci, montáž a řezání
- Modulární systém montážních nosníků pro všestrannost a flexibilitu
- Systém Hilti MM splňuje požadavky předních ekologických stavebních norem (LEED®, DGNB®, BREEAM® atd.)
Použití
- Systémy upevnění lehkých a středně těžkých potrubí
- Pro upevňování vzduchotechnických potrubí a kabelových tras
- Doporučeno pro použití v suchém vnitřním prostředí
- Doporučeno pro použití v suchých interiérech