MGL 2-R
Nový produktPoložka #r2444
Lehká nerezová (A4) patní deska k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Povrchová úprava: Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel
- Okolní podmínky: Venkovní, vysoké znečištění (C4 – vysoké / C5)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Použití
- Připevňování lehkých potrubí se dvěma kotevními body k betonu
- Doporučeno k použití v korozivním prostředí