Produktová linie

MFP 1

Sada pevných bodů

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Systém modulární konstrukce zajišťuje všestrannost ohledně výšky, zatížení a podpěr
  • Možnost snadné následné montáže
  • Tenký pásek objímky ulehčuje izolaci potrubí
  • Možnost malých rozestupů
  • Rychlé sestavení a montáž
Aplikace
  • Lze použít jako pevný bod chlazení pomocí objímek rozvodů chlazení KF-FP.
  • KF-FP objímky rozvodů chlazení až do velikosti 168 mm vyžadují MFP-BP 16/1 + MFP-AP 1
  • KF-FP objímky rozvodů chlazení od 219 mm do 273 mm vyžadují sadu MFP-1
  • Pokud je směr síly neznámý nebo se posouvá, je nutné pevný bod vyztužit na obou stranách
  • Uvedené hodnoty zatížení platí pouze pro použití ukotvení Hilti HST
Výběr produktů a ceny
Filtr
Seřazeno podle
Zpět k výsledkům (2)
Filtrovat produkty podle těchto kritérií
Zpět na seznam produktů
Definovat kritéria třídění

2 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Hmotnost Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
2 330,00 CZK / 1 ks
Řazení a detaily produktu
Cena bez DPH / kus
1 680,00 CZK / 1 ks