Těsnění korunky DD-SW-S
Nový produktPoložka #r1721
Těsnění pro vodní kroužek DD-WC-S pro vrtací korunku s průměrem od 8 mm (5/16") do 87 mm (3 7/16")
- Typ příslušenství: Těsnicí podložky
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyčištění místa po vrtání je mnohem snazší
- Pomáhá udržovat vodotěsnost vodního kroužku DD-WC-S
Použití
- Diamantové jádrové vrtání s vodním výplachem
- Recyklace vody při diamantovém jádrovém vrtání