Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Navrženo pro optimální řezací výkon v asfaltu
  • Ochranné destičky proti předčasnému opotřebení ocelového kotouče pod segmentem
  • Navrženo pro vyvážení vyššího výkonu řezání a delší životnosti kotouče
  • Šipky směru otáčení jsou vyražené do kotouče pro dobrou čitelnost a maximální usnadnění
Použití
  • Bourání asfaltu
  • Navrženo pro použití s pilami s nízkým výkonem (5–18 HP / 4–13 kW)

Technické údaje

Konzultace a podpora