Produktová linie

DD EC-1

Kompaktní a lehký diamantový vrtací stroj pro ruční jádrové vrtání kotev k těžkému kotvení a otvorů na výztuže o průměrech do 35 mm

Vlastnosti a aplikace
Vlastnosti
  • Efektivita: provrtává výztuže
  • Univerzální: vrtá do různých typů železobetonu, mramoru apod.
  • Automatika: elektronické řízení hospodaření s vodou - čerpadlo a odsávání se aktivují / deaktivují automaticky vypínačem vrtacího stroje
  • Vrtání je díky vestavěnému systému odsávání kalu prakticky bez prachu a znečištěné vody
  • Snižuje hluk vrtání (bez příklepu)
Aplikace
  • Vrtání přesných otvorů na hmoždinky a prostupy, průměr 8 až 35 mm
  • Zapouštění hmoždinek se sníženou hladinou hluku (renovační práce v nemocnicích, komerčních a obytných budovách)
  • Usazování kotev s bezpříklepovým vrtáním (mramor, obklady a dlažby, přírodní kámen, zdivo)
Služby
Hilti Tool Service

3 dny nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu
Produktové varianty a sety
Seřazeno podle
Zpět na seznam produktů
Definovat kritéria třídění

1 položky (varianty a sety)

Artiklové číslo Balicí množství Cena bez DPH / kus Množství
Cena bez DPH / kus
76 200,00 CZK / 1 ks
Řazení a detaily produktu
Technické údaje
Dokumenty a videa
Konzultace a podpora

Používáme cookies k tomu, abychom vám poskytli tu nejlepší práci s online obsahem. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit ve vašem prohlížeči. Pokračováním prohlížení naší stránky souhlasíte s přístupem ke cookies.

Pokračovat s přihlášením
Máte potíže? Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku