Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

UDRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI LEZECKÝCH CEST

Jak akumulátorové nářadí Hilti pomáhá vsazovat tisíce nýtů

Je sedm hodin ráno na jedné z nejpůsobivějších scenérií západu Spojených států. Ian Caldwell se vznáší 60 metrů nad zemí na tradiční cestě, po níž od 60. let minulého století už vylezly tisíce lezců. Ian je jedním ze stavěčů cest. Jeho úkolem je kontrolovat všechny nýty po cestě, zda jsou dostatečně bezpečné, aby udržely lano a lezce při případném pádu. Všímá si koroze nebo opotřebení povětrnostními vlivy na skalní stěně. Vytahuje staré a nestabilní nýty, vyhledává nová místa ve skále a vyvrtává otvory pro vsazení nových nýtů. Práce ve skalní stěně je velmi podobná práci na výškové stavbě. Je nezbytné mít to správné nářadí pro danou práci. Lehké, výkonné a s baterií s dlouhou výdrží. Proto Ian a další certifikovaní a zkušení stavěči cest používají akumulátorová vrtací kladiva Hilti. Ian a stavěči cest neustále vyměňují tisíce nýtů po celých Spojených státech a vědí, že svou práci musejí odvést pořádně. Na bezpečně instalovaných nýtech závisí život lezce.

ZJISTĚTE VÍCE O AKUMULÁTOROVÉM NÁŘADÍ HILTI

Vyžádejte si ukázku na vaší stavbě

Můžeme dojednat předvedení našich produktů na vaší stavbě. Pro další informace kontaktujte náš místní tým Hilti.

Zavolejte nebo zašlete e-mail našemu týmu zákaznických linky

Během pracovní doby můžete hovořit přímo s pracovníkem našeho týmu zákaznických linky

Log in to proceed
Máte potíže? Kontaktujte nás
KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS